QS 20 MM 2000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Eixo rápido, métrico, 20 mm Diâmetro
*Os prazos de entrega podem aumentar de acordo com a quantidade. Os prazos de entrega exibidos (em dias úteis ou semanas) não incluem o tempo de transporte.
**Custos associados a frete, embalagem, impostos/taxas de importação e sobretaxas não incluídos.
- Todos os eixos pré-perfurados contêm dimensões Y padrão (Y1=Y2). A dimensão Y é a distância do centro dos furos pré-perfurados mais próximos das extremidades do eixo.
- Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
- Os eixos T-Case são endurecidos para uma especificação exata de 60-63 HRC, fornecendo vida útil longa em aplicações de nível de transporte.
- Eixo Thomson T-Case™ LinearRace®: fabricado para uso pesado e fornecer desempenho ideal.